Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9525 TL - 3,9525 TL | 9270 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,5437 TL - 3,5437 TL | 1000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,298 TL - 6,298 TL | 89982 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9373 TL - 1,9373 TL | 136000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2294 TL - 2,2294 TL | 62192 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 20,5154 TL - 20,5154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 34,7551 TL - 43,1275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 28,4273 TL - 62,2088 TL | 151725 Stokta |
|
M2.6
|
Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 70,8734 TL - 145,0567 TL | 1900 Stokta |
|
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,2223 TL - 3,2223 TL | 46810 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,2877 TL - 2,2877 TL | 24696 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,236 TL - 5,236 TL | 61600 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1125 TL - 2,1125 TL | 33300 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1028 TL - 2,1028 TL | 212558 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,94 TL - 2,94 TL | 2340 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,8065 TL - 3,8065 TL | 16990 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,94 TL - 2,94 TL | 8595 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4241 TL - 2,4241 TL | 256394 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,132 TL - 2,132 TL | 7987 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,3391 TL - 3,3391 TL | 1000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin