Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
26,0907 TL - 76,2278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
13,3529 TL - 13,3529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
79,2769 TL - 79,2769 TL 1125 Stokta
M10
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
18,1895 TL - 18,1895 TL 600 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
43,8194 TL - 43,8194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.2
Doğal renk
Reny
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1952 TL - 1,4755 TL 1000 Stokta
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Oluklu Baş
2,2095 TL - 2,7278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4/20
Doğal renk
Nylon 6/6
22.2 mm
Oluklu Baş
1,126 TL - 1,3903 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8-32
Doğal renk
Nylon 6/6
11.1 mm
Oluklu Baş
0,9452 TL - 1,2558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-40
Doğal renk
Nylon 6/6
4.8 mm
Oluklu Baş
1,7778 TL - 2,1948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Oluklu Baş
1,1503 TL - 1,4201 TL 1000 Stokta
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,5784 TL - 1,9486 TL 2998 Stokta
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,2339 TL - 1,5234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-40
Doğal renk
Nylon 6/6
34.9 mm
Oluklu Baş
1,1628 TL - 1,4355 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
Oluklu Baş
2,0505 TL - 2,5314 TL 5500 Stokta
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Oluklu Baş
1,8843 TL - 2,3265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,2869 TL - 2,8232 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL 16632 Stokta
0.5 mm
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,9705 TL - 2,4328 TL 8000 Stokta
0.8 mm
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9659 TL - 6,131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
70.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Oluklu Baş M10 30.0 mm Nylon Natural

050103000002

Fiyat Aralığı
76,2278 TL - 26,0907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 10.0 mm Nylon Natural

050081000002

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M10 20.0 mm Nylon Natural

050102000002

Fiyat Aralığı
79,2769 TL - 79,2769 TL

Stok Seviyeleri
1125 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon Natural

050083000002

Fiyat Aralığı
18,1895 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.2 4.0 mm Reny Doğal renk

1439967

Fiyat Aralığı
43,8194 TL - 43,8194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    1.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.2
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070N020

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş 1/4/20 0.875 in Nylon 6/6 Doğal renk

012520P087

Fiyat Aralığı
2,7278 TL - 2,2095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/4/20
  • Diş Uzunluğu
    22.2 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş #8-32 0.438 in Nylon 6/6 Doğal renk

010832P043

Fiyat Aralığı
1,3903 TL - 1,126 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Diş Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş #4-40 0.188 in Nylon 6/6 Doğal renk

010440P018

Fiyat Aralığı
1,2558 TL - 0,9452 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Diş Uzunluğu
    4.8 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080N020

Fiyat Aralığı
2,1948 TL - 1,7778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060P016

Fiyat Aralığı
1,4201 TL - 1,1503 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Aralık Çapı
    0.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070P030

Fiyat Aralığı
1,9486 TL - 1,5784 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş #4-40 1.375 in Nylon 6/6 Doğal renk

010440P137

Fiyat Aralığı
1,5234 TL - 1,2339 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Diş Uzunluğu
    34.9 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070N006

Fiyat Aralığı
1,4355 TL - 1,1628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100N016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080P030

Fiyat Aralığı
2,3265 TL - 1,8843 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080N010

Fiyat Aralığı
2,8232 TL - 2,2869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050P010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
16632 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080P040

Fiyat Aralığı
2,4328 TL - 1,9705 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P070

Fiyat Aralığı
6,131 TL - 4,9659 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm