Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,8276 TL - 41,8276 TL | 200 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 55,1727 TL - 55,1727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Light Brown
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 61,2477 TL - 61,2477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Light Brown
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 97,797 TL - 97,797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Light Brown
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 55,1727 TL - 55,1727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Light Brown
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 110,0466 TL - 110,0466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Light Brown
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 73,4972 TL - 73,4972 TL | 50 Stokta |
|
M4
|
Light Brown
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 85,6471 TL - 85,6471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Light Brown
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 304,9436 TL - 747,1119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Light Brown
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | 340 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 8100 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 54000 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 44336 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 54702 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 60000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 28785 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 33898 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin