Menü Arama

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Stokta

Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.

  • Tapanın kazayla temas parçasına itilmesini önler.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları, kimya ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Sarı Seri Kodu: SR1001, SR1115, SRF0030

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 D h d3 d4 Tip Satın Al
50,2269 TL - 123,0558 TL 570 Stokta
99.0 mm
95.4 mm
108.0 mm
19.7 mm
94.3 mm
97.6 mm
2
37,9541 TL - 92,9874 TL 13200 Stokta
82.6 mm
77.0 mm
96.0 mm
25.5 mm
74.2 mm
80.8 mm
2
16,1599 TL - 16,1599 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2
35,2898 TL - 86,4602 TL 31590 Stokta
68.3 mm
60.5 mm
78.0 mm
32.0 mm
57.0 mm
65.7 mm
2
16,7277 TL - 40,9829 TL 45360 Stokta
52.3 mm
47.0 mm
62.0 mm
25.5 mm
45.4 mm
49.7 mm
2
43,7629 TL - 107,219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
81.9 mm
102.0 mm
29.0 mm
80.1 mm
89.3 mm
2
37,6482 TL - 92,2384 TL 27000 Stokta
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2
11,7924 TL - 11,7924 TL 5979 Stokta
24.8 mm
22.9 mm
32.5 mm
14.5 mm
20.5 mm
23.2 mm
1
37,6482 TL - 92,2384 TL 12750 Stokta
57.1 mm
70.5 mm
88.0 mm
25.5 mm
65.0 mm
74.1 mm
2
12,5786 TL - 12,5786 TL 6630 Stokta
27.8 mm
25.0 mm
36.5 mm
17.0 mm
24.0 mm
26.4 mm
2
2,7014 TL - 5,0146 TL 994 Stokta
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
5,3595 TL - 5,3595 TL 10000 Stokta
6.5 mm
5.0 mm
14.5 mm
9.5 mm
2.8 mm
4.5 mm
1
5,0146 TL - 5,0146 TL 10993 Stokta
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
30,9222 TL - 75,7595 TL 18810 Stokta
65.5 mm
60.8 mm
77.0 mm
29.0 mm
59.3 mm
64.5 mm
2
20,1344 TL - 49,3293 TL 22680 Stokta
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2
1,535 TL - 3,7608 TL 6000 Stokta
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
4,6404 TL - 11,3692 TL 54000 Stokta
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4
3,4982 TL - 5,3871 TL 75600 Stokta
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
3,6952 TL - 5,6907 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.4 mm
20.8 mm
31.7 mm
15.8 mm
18.8 mm
22.0 mm
2
3,4982 TL - 5,3871 TL 138600 Stokta
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
  • / 5
Konik Kapak ve Tapa LDPE 95.4 mm 99.0 mm Yellow

3156000

Fiyat Aralığı
123,0558 TL - 50,2269 TL

Stok Seviyeleri
570 Stokta
Özellikler
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • D
    108.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 77.0 mm 82.6 mm Yellow

3150000

Fiyat Aralığı
92,9874 TL - 37,9541 TL

Stok Seviyeleri
13200 Stokta
Özellikler
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • D
    96.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 34.0 mm 38.0 mm Yellow

3133000

Fiyat Aralığı
16,1599 TL - 16,1599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 60.5 mm 68.3 mm Yellow

3144000

Fiyat Aralığı
86,4602 TL - 35,2898 TL

Stok Seviyeleri
31590 Stokta
Özellikler
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.7 mm
  • d1
    60.5 mm
  • d2
    68.3 mm
  • D
    78.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 47.0 mm 52.3 mm Yellow

3138000

Fiyat Aralığı
40,9829 TL - 16,7277 TL

Stok Seviyeleri
45360 Stokta
Özellikler
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    62.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 81.9 mm 90.0 mm Yellow

3153000

Fiyat Aralığı
107,219 TL - 43,7629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    80.1 mm
  • d4
    89.3 mm
  • d1
    81.9 mm
  • d2
    90.0 mm
  • D
    102.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 68.0 mm 71.0 mm Yellow

3147000

Fiyat Aralığı
92,2384 TL - 37,6482 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • D
    87.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 22.9 mm 24.8 mm Yellow

3125000

Fiyat Aralığı
11,7924 TL - 11,7924 TL

Stok Seviyeleri
5979 Stokta
Özellikler
  • d3
    20.5 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 70.5 mm 57.1 mm Yellow

3148000

Fiyat Aralığı
92,2384 TL - 37,6482 TL

Stok Seviyeleri
12750 Stokta
Özellikler
  • d3
    65.0 mm
  • d4
    74.1 mm
  • d1
    70.5 mm
  • d2
    57.1 mm
  • D
    88.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 25.0 mm 27.8 mm Yellow

3127000

Fiyat Aralığı
12,5786 TL - 12,5786 TL

Stok Seviyeleri
6630 Stokta
Özellikler
  • d3
    24.0 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • D
    36.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 12.2 mm 13.9 mm Yellow

3113000

Fiyat Aralığı
5,0146 TL - 2,7014 TL

Stok Seviyeleri
994 Stokta
Özellikler
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 5.0 mm 6.5 mm Yellow

3104000

Fiyat Aralığı
5,3595 TL - 5,3595 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    6.5 mm
  • D
    14.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 4.5 mm 5.3 mm Yellow

3103000

Fiyat Aralığı
5,0146 TL - 5,0146 TL

Stok Seviyeleri
10993 Stokta
Özellikler
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 60.8 mm 65.5 mm Yellow

3143000

Fiyat Aralığı
75,7595 TL - 30,9222 TL

Stok Seviyeleri
18810 Stokta
Özellikler
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • D
    77.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 53.0 mm 57.0 mm Yellow

3140000

Fiyat Aralığı
49,3293 TL - 20,1344 TL

Stok Seviyeleri
22680 Stokta
Özellikler
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • D
    69.0 mm
Konik Kapak ve Tapa 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Kırmızı

110831

Fiyat Aralığı
3,7608 TL - 1,535 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 22.5 mm 25.3 mm Kırmızı

12134

Fiyat Aralığı
11,3692 TL - 4,6404 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 15.5 mm 17.4 mm Blue

LF-12X

Fiyat Aralığı
5,3871 TL - 3,4982 TL

Stok Seviyeleri
75600 Stokta
Özellikler
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 20.8 mm 23.4 mm Blue

LF-17

Fiyat Aralığı
5,6907 TL - 3,6952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • D
    31.7 mm
Konik Kapak ve Tapa 15.37 mm 16.74 mm (DIA) Mavi

LF12A

Fiyat Aralığı
5,3871 TL - 3,4982 TL

Stok Seviyeleri
138600 Stokta
Özellikler
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm