Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa LDPE 60.5 mm 68.3 mm Yellow

Sarı Konik kapak ve tapa, çeşitli iç çapları tapalamak veya birçok farklı dış çapı kapatmak için tasarlanmıştır. Kolay takılıp çıkarılır. Tapa olarak kullanıldığında gövdesindeki 6 yiv sayesinde güvenli bir şekilde oturur. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

3144000

31590 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
45 - 224 86,4602 TL
225 - 449 49,4058 TL
450 + 35,2898 TL
Standart paket: 450

Şunun katları halinde sipariş ver: 45

Toplam fiyat:

3.890,71 TL

45 x 86,4602 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d3 57.0 mm
d4 65.7 mm
d1 60.5 mm
d2 68.3 mm
D 78.0 mm
h 32.0 mm
Renk Sarı
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin