Menü Arama

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Stokta

Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.

  • Tapanın kazayla temas parçasına itilmesini önler.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları, kimya ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Sarı Seri Kodu: SR1001, SR1115, SRF0030

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 D h d3 d4 Tip Satın Al
1,1223 TL - 2,7496 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
37,9541 TL - 92,9874 TL 9600 Stokta
78.5 mm
76.1 mm
92.0 mm
19.5 mm
74.3 mm
78.2 mm
2
37,6482 TL - 92,2384 TL 56000 Stokta
69.5 mm
66.5 mm
82.0 mm
15.5 mm
65.2 mm
69.0 mm
2
43,7629 TL - 107,219 TL 2100 Stokta
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
46,3834 TL - 113,6393 TL 10560 Stokta
95.5 mm
94.0 mm
108.0 mm
19.5 mm
91.7 mm
94.8 mm
2
4,0048 TL - 5,0146 TL 538461 Stokta
10.6 mm
9.3 mm
19.0 mm
8.0 mm
7.6 mm
9.0 mm
1
13,3648 TL - 13,3648 TL 147840 Stokta
32.6 mm
30.2 mm
40.0 mm
17.0 mm
29.0 mm
30.9 mm
2
7,3125 TL - 7,3125 TL 2000 Stokta
14.5 mm
13.8 mm
23.7 mm
9.7 mm
11.7 mm
12.8 mm
1
3,5699 TL - 5,0146 TL 70356 Stokta
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
9,9143 TL - 9,9143 TL 1698 Stokta
23.0 mm
20.8 mm
32.0 mm
13.5 mm
19.2 mm
22.0 mm
1
16,7277 TL - 40,9829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.3 mm
50.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
47.2 mm
50.5 mm
2
9,3902 TL - 9,3902 TL 10096 Stokta
20.2 mm
18.0 mm
29.5 mm
13.0 mm
15.5 mm
19.3 mm
1
3,165 TL - 5,0146 TL 19950 Stokta
12.6 mm
11.1 mm
21.0 mm
9.5 mm
9.3 mm
11.2 mm
1
4,1267 TL - 4,5393 TL 2992 Stokta
12.4 mm
10.9 mm
21.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.7 mm
1
3,3071 TL - 7,0204 TL 25500 Stokta
6.4 mm
5.6 mm
14.5 mm
8.0 mm
4.0 mm
4.8 mm
1
5,0146 TL - 7,0204 TL 15300 Stokta
4.3 mm
3.5 mm
13.0 mm
8.0 mm
1.9 mm
2.7 mm
1
2,0634 TL - 2,4966 TL 134856 Stokta
9.3 mm
7.9 mm
17.7 mm
8.1 mm
6.2 mm
6.9 mm
1
16,7277 TL - 40,9829 TL 18240 Stokta
50.2 mm
46.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
43.9 mm
48.1 mm
2
36,5127 TL - 89,4562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
65.5 mm
81.0 mm
23.5 mm
61.1 mm
67.3 mm
2
25,9433 TL - 63,5611 TL 55200 Stokta
59.5 mm
54.5 mm
70.0 mm
25.5 mm
52.7 mm
57.2 mm
2
  • / 5
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Kırmızı

1461619

Fiyat Aralığı
2,7496 TL - 1,1223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 76.1 mm 78.5 mm Yellow

3149000

Fiyat Aralığı
92,9874 TL - 37,9541 TL

Stok Seviyeleri
9600 Stokta
Özellikler
  • d3
    74.3 mm
  • d4
    78.2 mm
  • d1
    76.1 mm
  • d2
    78.5 mm
  • D
    92.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 66.5 mm 69.5 mm Yellow

3146000

Fiyat Aralığı
92,2384 TL - 37,6482 TL

Stok Seviyeleri
56000 Stokta
Özellikler
  • d3
    65.2 mm
  • d4
    69.0 mm
  • d1
    66.5 mm
  • d2
    69.5 mm
  • D
    82.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 84.5 mm 86.5 mm Yellow

3152000

Fiyat Aralığı
107,219 TL - 43,7629 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • D
    99.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 94.0 mm 95.5 mm Yellow

3155000

Fiyat Aralığı
113,6393 TL - 46,3834 TL

Stok Seviyeleri
10560 Stokta
Özellikler
  • d3
    91.7 mm
  • d4
    94.8 mm
  • d1
    94.0 mm
  • d2
    95.5 mm
  • D
    108.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 9.3 mm 10.6 mm Yellow

3109000

Fiyat Aralığı
5,0146 TL - 4,0048 TL

Stok Seviyeleri
538461 Stokta
Özellikler
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    19.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 30.2 mm 32.6 mm Yellow

3130000

Fiyat Aralığı
13,3648 TL - 13,3648 TL

Stok Seviyeleri
147840 Stokta
Özellikler
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • D
    40.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 13.8 mm 14.5 mm Yellow

3114000

Fiyat Aralığı
7,3125 TL - 7,3125 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d3
    11.7 mm
  • d4
    12.8 mm
  • d1
    13.8 mm
  • d2
    14.5 mm
  • D
    23.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 8.7 mm 10.0 mm Yellow

3108000

Fiyat Aralığı
5,0146 TL - 3,5699 TL

Stok Seviyeleri
70356 Stokta
Özellikler
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • D
    18.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 20.8 mm 23.0 mm Yellow

3123000

Fiyat Aralığı
9,9143 TL - 9,9143 TL

Stok Seviyeleri
1698 Stokta
Özellikler
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • D
    32.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 50.0 mm 52.3 mm Yellow

3139000

Fiyat Aralığı
40,9829 TL - 16,7277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    61.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 18.0 mm 20.2 mm Yellow

3121000

Fiyat Aralığı
9,3902 TL - 9,3902 TL

Stok Seviyeleri
10096 Stokta
Özellikler
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    19.3 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.2 mm
  • D
    29.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 11.1 mm 12.6 mm Yellow

3112000

Fiyat Aralığı
5,0146 TL - 3,165 TL

Stok Seviyeleri
19950 Stokta
Özellikler
  • d3
    9.3 mm
  • d4
    11.2 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.6 mm
  • D
    21.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 10.9 mm 12.4 mm Yellow

3111000

Fiyat Aralığı
4,5393 TL - 4,1267 TL

Stok Seviyeleri
2992 Stokta
Özellikler
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    21.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 5.6 mm 6.4 mm Yellow

3105000

Fiyat Aralığı
7,0204 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    4.8 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.4 mm
  • D
    14.5 mm
LDPE Konik Kapak ve Tapa 3.5 mm 4.3 mm Yellow 1

3101000

Fiyat Aralığı
7,0204 TL - 5,0146 TL

Stok Seviyeleri
15300 Stokta
Özellikler
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • D
    13.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 7.9 mm 9.3 mm Yellow

3107000

Fiyat Aralığı
2,4966 TL - 2,0634 TL

Stok Seviyeleri
134856 Stokta
Özellikler
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    17.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 46.0 mm 50.2 mm Yellow

3137000

Fiyat Aralığı
40,9829 TL - 16,7277 TL

Stok Seviyeleri
18240 Stokta
Özellikler
  • d3
    43.9 mm
  • d4
    48.1 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.2 mm
  • D
    61.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 65.5 mm 70.0 mm Yellow

3145000

Fiyat Aralığı
89,4562 TL - 36,5127 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • D
    81.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 54.5 mm 59.5 mm Yellow

3141000

Fiyat Aralığı
63,5611 TL - 25,9433 TL

Stok Seviyeleri
55200 Stokta
Özellikler
  • d3
    52.7 mm
  • d4
    57.2 mm
  • d1
    54.5 mm
  • d2
    59.5 mm
  • D
    70.0 mm