Menü Arama

Kendiliğinden Kurulan Topuzlar

Stokta

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Series Code :SR1580

Seri Kodu: SR1580

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Göbek Çapı Topuz Yüksekliği Göbek Yüksekliği Satın Al
97,3987 TL - 238,6269 TL 9240 Stokta
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
50,5915 TL - 123,9494 TL 9975 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
14,9384 TL - 36,5992 TL 1450 Stokta
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
33,263 TL - 81,4943 TL 42480 Stokta
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
60,2518 TL - 147,6168 TL 4200 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
19,6191 TL - 48,0669 TL 1450 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
60,3512 TL - 147,8607 TL 21250 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
19,6191 TL - 48,0669 TL 1400 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
44,7157 TL - 109,5537 TL 33600 Stokta
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
16,4323 TL - 40,259 TL 30450 Stokta
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
48,998 TL - 120,0453 TL 2700 Stokta
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
60,2518 TL - 147,6168 TL 725 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
34,5576 TL - 84,6661 TL 22330 Stokta
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
47,5042 TL - 116,3854 TL 1560 Stokta
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
59,7538 TL - 146,3968 TL 950 Stokta
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
74,6923 TL - 182,9961 TL 2950 Stokta
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
18,6232 TL - 45,6269 TL 35400 Stokta
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
49,4961 TL - 121,2652 TL 3560 Stokta
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
59,8534 TL - 146,6407 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
20,8143 TL - 50,9949 TL 51450 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
  • / 2
Yıldız Topuz 1.380 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXF2-----

Fiyat Aralığı
238,6269 TL - 97,3987 TL

Stok Seviyeleri
9240 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    4.3 mm
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    15 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.380 in M12 PP Siyah

KNH8-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
123,9494 TL - 50,5915 TL

Stok Seviyeleri
9975 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.380 in M8 PP Siyah

KNH5-HEX5S2----

Fiyat Aralığı
36,5992 TL - 14,9384 TL

Stok Seviyeleri
1450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    21.6 mm
  • Göbek Yüksekliği
    17.8 mm
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    29.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
3 Kollu Topuz 1.750 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX3P4----

Fiyat Aralığı
81,4943 TL - 33,263 TL

Stok Seviyeleri
42480 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.4 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.380 in M10 PP Siyah

KNH6-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
147,6168 TL - 60,2518 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.250 in M10 PP Siyah

KNH6-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
48,0669 TL - 19,6191 TL

Stok Seviyeleri
1450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.380 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
147,8607 TL - 60,3512 TL

Stok Seviyeleri
21250 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.250 in M8 PP Siyah

KNH5-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
48,0669 TL - 19,6191 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M8 PP Siyah

KNH5-HEXF4-----

Fiyat Aralığı
109,5537 TL - 44,7157 TL

Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    7.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.380 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5S2----

Fiyat Aralığı
40,259 TL - 16,4323 TL

Stok Seviyeleri
30450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    21.6 mm
  • Göbek Yüksekliği
    17.8 mm
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    29.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
3 Kollu Topuz 2.000 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXRT5----

Fiyat Aralığı
120,0453 TL - 48,998 TL

Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.4 mm
  • Düğme Çapı
    50.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    27.7 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.380 in M8 PP Siyah

KNH5-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
147,6168 TL - 60,2518 TL

Stok Seviyeleri
725 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M10 PP Siyah

KNH6-HEX5S3A---

Fiyat Aralığı
84,6661 TL - 34,5576 TL

Stok Seviyeleri
22330 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    22.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Kelebek Topuz 1.250 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXTH1----

Fiyat Aralığı
116,3854 TL - 47,5042 TL

Stok Seviyeleri
1560 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16 mm
  • Göbek Yüksekliği
    5.1 mm
  • Düğme Çapı
    31.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.500 in M10 PP Siyah

KNH6-HEX4P7----

Fiyat Aralığı
146,3968 TL - 59,7538 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    9.1 mm
  • Düğme Çapı
    63.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX4P4----

Fiyat Aralığı
182,9961 TL - 74,6923 TL

Stok Seviyeleri
2950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    13.7 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black
3 Kollu Topuz 2.000 in M8 PP Siyah

KNH5-HEXRT5----

Fiyat Aralığı
45,6269 TL - 18,6232 TL

Stok Seviyeleri
35400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.4 mm
  • Düğme Çapı
    50.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    27.7 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Kelebek Topuz 2.000 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXT5-----

Fiyat Aralığı
121,2652 TL - 49,4961 TL

Stok Seviyeleri
3560 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.4 mm
  • Düğme Çapı
    50.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.500 in M12 PP Siyah

KNH8-HEX4P7----

Fiyat Aralığı
146,6407 TL - 59,8534 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    9.1 mm
  • Düğme Çapı
    63.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.250 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
50,9949 TL - 20,8143 TL

Stok Seviyeleri
51450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black