Menü Arama

Kendiliğinden Kurulan Topuzlar

Stokta

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Series Code :SR1580

Seri Kodu: SR1580

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Göbek Çapı Topuz Yüksekliği Göbek Yüksekliği Satın Al
36540 Stokta
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
107100 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
222000 Stokta
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
84042 Stokta
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
8280 Stokta
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
32130 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
170000 Stokta
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
460950 Stokta
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
2065 Stokta
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
3900 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
51450 Stokta
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
18900 Stokta
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
28665 Stokta
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
33600 Stokta
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
950 Stokta
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
30450 Stokta
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
21250 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1400 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
42480 Stokta
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
42160 Stokta
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
  • / 2
Tırtıklı Topuz 1.500 in M8 Acetal Siyah

KSM8----O3--5--


Stok Seviyeleri
36540 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.5 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.8 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 1.000 in M5 Acetal Siyah

KSM5----N6--5--


Stok Seviyeleri
107100 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 0.625 in M5 Acetal Siyah

KSM5----N4--5--


Stok Seviyeleri
222000 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2 mm
  • Düğme Çapı
    15.9 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Kelebek Topuz 1.500 in M8 Acetal Siyah

KSM8----T3--5--


Stok Seviyeleri
84042 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16 mm
  • Göbek Yüksekliği
    10.4 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Kelebek Topuz 1.500 in M6 Acetal Siyah

KSM6----T3--5--


Stok Seviyeleri
8280 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16 mm
  • Göbek Yüksekliği
    10.4 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.000 in M6 Acetal Siyah

KSM6----N6--5--


Stok Seviyeleri
32130 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 0.750 in M6 Acetal Siyah

KSM6----N5--5--


Stok Seviyeleri
170000 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    13.2 mm
  • Göbek Yüksekliği
    3.6 mm
  • Düğme Çapı
    19.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    7.9 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 0.375 in M3 Acetal Siyah

KSM3----N2--5--


Stok Seviyeleri
460950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.5 mm
  • Düğme Çapı
    9.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.500 in M6 Acetal Siyah

KSM6----O3--5--


Stok Seviyeleri
2065 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.5 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.8 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 1.000 in M8 Acetal Siyah

KSM8----N6--5--


Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Kelebek Topuz 1.780 in M1 Acetal Siyah

KSM1----T6--5--


Stok Seviyeleri
51450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.3 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.7 mm
  • Düğme Çapı
    45.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 0.500 in M4 Acetal Siyah

KSM4----N3--5--


Stok Seviyeleri
18900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.8 mm
  • Düğme Çapı
    12.7 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.500 in M10 Acetal Siyah

KSM1----O3--5--


Stok Seviyeleri
28665 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.5 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.8 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M8 PP Siyah

KNH5-HEXF4-----


Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    7.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.500 in M10 PP Siyah

KNH6-HEX4P7----


Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    9.1 mm
  • Düğme Çapı
    63.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.380 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5S2----


Stok Seviyeleri
30450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    21.6 mm
  • Göbek Yüksekliği
    17.8 mm
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    29.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.380 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXF6-----


Stok Seviyeleri
21250 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.250 in M8 PP Siyah

KNH5-HEX5SA----


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
3 Kollu Topuz 1.750 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX3P4----


Stok Seviyeleri
42480 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.4 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5S3A---


Stok Seviyeleri
42160 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    22.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black