Menü Arama

Kendiliğinden Kurulan Topuzlar

Stokta

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Series Code :SR1580

Seri Kodu: SR1580

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Göbek Çapı Topuz Yüksekliği Göbek Yüksekliği Satın Al
5,3578 TL - 13,1268 TL 107100 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
5,7462 TL - 14,0783 TL 222000 Stokta
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
6,3139 TL - 15,4692 TL 28665 Stokta
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
6,7721 TL - 16,5917 TL 51450 Stokta
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
6,4633 TL - 15,8352 TL 2065 Stokta
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
5,9653 TL - 14,6152 TL 3900 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
5,6765 TL - 13,9076 TL 460950 Stokta
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
6,3936 TL - 15,6644 TL 36540 Stokta
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
5,7164 TL - 14,0052 TL 850 Stokta
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
6,0053 TL - 14,7128 TL 32130 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
5,069 TL - 12,4192 TL 170000 Stokta
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
4,7803 TL - 11,7118 TL 84042 Stokta
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
6,6924 TL - 16,3964 TL 8280 Stokta
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
20,8143 TL - 50,9949 TL 51450 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
43,7198 TL - 107,1137 TL 42160 Stokta
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
16,4323 TL - 40,259 TL 30450 Stokta
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
33,8604 TL - 82,9581 TL 315 Stokta
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
19,6191 TL - 48,0669 TL 1400 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
44,7157 TL - 109,5537 TL 33600 Stokta
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
48,0022 TL - 117,6053 TL 36015 Stokta
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
  • / 2
Tırtıklı Topuz 1.000 in M5 Acetal Siyah

KSM5----N6--5--

Fiyat Aralığı
13,1268 TL - 5,3578 TL

Stok Seviyeleri
107100 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 0.625 in M5 Acetal Siyah

KSM5----N4--5--

Fiyat Aralığı
14,0783 TL - 5,7462 TL

Stok Seviyeleri
222000 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2 mm
  • Düğme Çapı
    15.9 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.500 in M10 Acetal Siyah

KSM1----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,4692 TL - 6,3139 TL

Stok Seviyeleri
28665 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.5 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.8 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Kelebek Topuz 1.780 in M1 Acetal Siyah

KSM1----T6--5--

Fiyat Aralığı
16,5917 TL - 6,7721 TL

Stok Seviyeleri
51450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.3 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.7 mm
  • Düğme Çapı
    45.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.500 in M6 Acetal Siyah

KSM6----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,8352 TL - 6,4633 TL

Stok Seviyeleri
2065 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.5 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.8 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 1.000 in M8 Acetal Siyah

KSM8----N6--5--

Fiyat Aralığı
14,6152 TL - 5,9653 TL

Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 0.375 in M3 Acetal Siyah

KSM3----N2--5--

Fiyat Aralığı
13,9076 TL - 5,6765 TL

Stok Seviyeleri
460950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.5 mm
  • Düğme Çapı
    9.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.500 in M8 Acetal Siyah

KSM8----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,6644 TL - 6,3936 TL

Stok Seviyeleri
36540 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.5 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.8 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 0.500 in M4 Acetal Siyah

KSM4----N3--5--

Fiyat Aralığı
14,0052 TL - 5,7164 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.8 mm
  • Düğme Çapı
    12.7 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 1.000 in M6 Acetal Siyah

KSM6----N6--5--

Fiyat Aralığı
14,7128 TL - 6,0053 TL

Stok Seviyeleri
32130 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 0.750 in M6 Acetal Siyah

KSM6----N5--5--

Fiyat Aralığı
12,4192 TL - 5,069 TL

Stok Seviyeleri
170000 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    13.2 mm
  • Göbek Yüksekliği
    3.6 mm
  • Düğme Çapı
    19.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    7.9 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Kelebek Topuz 1.500 in M8 Acetal Siyah

KSM8----T3--5--

Fiyat Aralığı
11,7118 TL - 4,7803 TL

Stok Seviyeleri
84042 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16 mm
  • Göbek Yüksekliği
    10.4 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Kelebek Topuz 1.500 in M6 Acetal Siyah

KSM6----T3--5--

Fiyat Aralığı
16,3964 TL - 6,6924 TL

Stok Seviyeleri
8280 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16 mm
  • Göbek Yüksekliği
    10.4 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Yıldız Topuz 2.250 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
50,9949 TL - 20,8143 TL

Stok Seviyeleri
51450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5S3A---

Fiyat Aralığı
107,1137 TL - 43,7198 TL

Stok Seviyeleri
42160 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    22.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.380 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5S2----

Fiyat Aralığı
40,259 TL - 16,4323 TL

Stok Seviyeleri
30450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    21.6 mm
  • Göbek Yüksekliği
    17.8 mm
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    29.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M8 PP Siyah

KNH5-HEX5S3A---

Fiyat Aralığı
82,9581 TL - 33,8604 TL

Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    22.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.250 in M8 PP Siyah

KNH5-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
48,0669 TL - 19,6191 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M8 PP Siyah

KNH5-HEXF4-----

Fiyat Aralığı
109,5537 TL - 44,7157 TL

Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    7.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M10 PP Siyah

KNH6-HEXF4-----

Fiyat Aralığı
117,6053 TL - 48,0022 TL

Stok Seviyeleri
36015 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    7.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black