Menü Arama

Kelepçeli Ayaklar

Stokta

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.


Series Code :SR1503

Seri Kodu: SR1503

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boru Çapı Renk Taban Biçimi Tam Malzeme Tip Satın Al
8,2115 TL - 8,2115 TL 67507 Stokta
26.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
3,3586 TL - 7,5698 TL 100300 Stokta
18.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
8,8007 TL - 19,8283 TL 3800 Stokta
30.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
4,9101 TL - 4,9101 TL 266 Stokta
16.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
8,8007 TL - 19,8283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
11,5656 TL - 11,5656 TL 16492 Stokta
20.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
3,3586 TL - 4,601 TL 13800 Stokta
18.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
5,5102 TL - 12,379 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
9,7045 TL - 9,7045 TL 70368 Stokta
18.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
13,0375 TL - 13,0375 TL 60340 Stokta
22.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
4,5463 TL - 10,2318 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
3,8065 TL - 5,3292 TL 7800 Stokta
22.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
7,5071 TL - 7,5071 TL 44000 Stokta
16.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
27,3369 TL - 27,3369 TL 74035 Stokta
30.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
11,585 TL - 26,1821 TL 24960 Stokta
12.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
16,5501 TL - 37,0274 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
18,2946 TL - 44,8219 TL 10800 Stokta
25.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
1
10,3194 TL - 23,3338 TL 14400 Stokta
20.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
26,1802 TL - 26,1802 TL 30913 Stokta
32.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
16,402 TL - 40,1851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
1
  • / 3
Kelepçeli Ayaklar Round 26.0 mm 25.0 mm LDPE

499304

Fiyat Aralığı
8,2115 TL - 8,2115 TL

Stok Seviyeleri
67507 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    26.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 18.0 mm 19.0 mm LDPE

499308

Fiyat Aralığı
7,5698 TL - 3,3586 TL

Stok Seviyeleri
100300 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 30.0 mm 30.0 mm LDPE

499312

Fiyat Aralığı
19,8283 TL - 8,8007 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 16.0 mm 18.0 mm LDPE

499300

Fiyat Aralığı
4,9101 TL - 4,9101 TL

Stok Seviyeleri
266 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    16.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 30.0 mm 30.0 mm LDPE

499319

Fiyat Aralığı
19,8283 TL - 8,8007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 20.0 mm 20.0 mm LDPE

147019069903

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
16492 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 18.0 mm 19.0 mm LDPE

499314

Fiyat Aralığı
4,601 TL - 3,3586 TL

Stok Seviyeleri
13800 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 26.0 mm 25.0 mm LDPE

499318

Fiyat Aralığı
12,379 TL - 5,5102 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    26.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 18.0 mm 19.0 mm LDPE

147017069903

Fiyat Aralığı
9,7045 TL - 9,7045 TL

Stok Seviyeleri
70368 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 22.0 mm 22.0 mm LDPE

147021069903

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
60340 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 26.0 mm 25.0 mm LDPE

499311

Fiyat Aralığı
10,2318 TL - 4,5463 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    26.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 22.0 mm 22.0 mm LDPE

499316

Fiyat Aralığı
5,3292 TL - 3,8065 TL

Stok Seviyeleri
7800 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 16.0 mm 18.0 mm LDPE

147015069903

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    16.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 30.0 mm 30.0 mm LDPE

147029069903

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
74035 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 12.0 mm 30.0 mm LDPE

499292

Fiyat Aralığı
26,1821 TL - 11,585 TL

Stok Seviyeleri
24960 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    12.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 25.0 mm 43.5 mm LDPE

499296

Fiyat Aralığı
37,0274 TL - 16,5501 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 25.0 mm LDPE

SBFA2225-B

Fiyat Aralığı
44,8219 TL - 18,2946 TL

Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Tip
    1
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kelepçeli Ayaklar Round 20.0 mm 28.5 mm LDPE

499294

Fiyat Aralığı
23,3338 TL - 10,3194 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 32.0 mm 43.0 mm LDPE

499298

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
30913 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    32.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 30.0 mm LDPE

SBFA2830-B

Fiyat Aralığı
40,1851 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Tip
    1
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene