Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.
Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.
Series Code :SR1503
Seri Kodu: SR1503
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Renk | Taban Biçimi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8786 TL - 11,9524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 9500 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 4,5463 TL - 6,2092 TL | 18000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 1200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 21,2386 TL - 21,2386 TL | 3450 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 60340 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 27,3369 TL - 27,3369 TL | 74035 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 45,947 TL - 45,947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 45,947 TL - 45,947 TL | 7777 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 41,0052 TL - 41,0052 TL | 10542 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin