Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.
Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.
Series Code :SR1503
Seri Kodu: SR1503
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Renk | Taban Biçimi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,2946 TL - 44,8219 TL | 10800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
| 10,3194 TL - 23,3338 TL | 14400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 90080 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
2
|
||
| 16,5501 TL - 37,0274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 7,1706 TL - 7,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 16,402 TL - 40,1851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 30913 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 8,5269 TL - 8,5269 TL | 3973 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 10,7089 TL - 24,1007 TL | 119200 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 9,8728 TL - 9,8728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
2
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | 940 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 2,597 TL - 6,3627 TL | 21924 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 4,9101 TL - 4,9101 TL | 266 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | 80000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 3,3586 TL - 7,5698 TL | 100300 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 2,3656 TL - 5,796 TL | 192000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 2,7021 TL - 6,6203 TL | 11990 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 5,2465 TL - 5,2465 TL | 1985 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
| 8,8007 TL - 19,8283 TL | 3800 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
||
| 8,2115 TL - 8,2115 TL | 67507 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin