Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,2189 TL - 68,2189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
55.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 102,3782 TL - 102,3782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
100.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 47,3051 TL - 47,3051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 342,2898 TL - 342,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
60.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 55,0731 TL - 55,0731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
30.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 74,8914 TL - 74,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
70.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 68,2189 TL - 68,2189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
30.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 72,6009 TL - 72,6009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
65.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 83,6554 TL - 83,6554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
80.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 72,6009 TL - 72,6009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
40.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 451,2409 TL - 451,2409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
50.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 86,9418 TL - 86,9418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
65.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 494,1641 TL - 494,1641 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
80.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 435,8045 TL - 435,8045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
40.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 83,6554 TL - 83,6554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
55.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 89,1327 TL - 89,1327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
70.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 97,9963 TL - 97,9963 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
90.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 133,1514 TL - 133,1514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
40.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
| 193,7019 TL - 193,7019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
100.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
| 674,7202 TL - 674,7202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
30.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin