Menü Arama

Kelebek Vidalar - Çengelli Tırtıklı Metal

Üretimde

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
175 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l3 l1 d2 l2 Satın Al
193,7019 TL - 193,7019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
362,1082 TL - 362,1082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
414,8907 TL - 414,8907 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
378,64 TL - 378,64 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
63,837 TL - 63,837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
410,5087 TL - 410,5087 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
70,4098 TL - 70,4098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
275,1663 TL - 275,1663 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
91,3237 TL - 91,3237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
301,5576 TL - 301,5576 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
45,1141 TL - 45,1141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
52,7825 TL - 52,7825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
61,646 TL - 61,646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
58,3595 TL - 58,3595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
35.0 mm
M8
13.0 mm
66,028 TL - 66,028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
329,0443 TL - 329,0443 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
381,9264 TL - 381,9264 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
531,6098 TL - 531,6098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
61,646 TL - 61,646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
323,5669 TL - 323,5669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
  • / 9
Omuzlu Vida M3 30.0 mm Stainless Steel

1505142

Fiyat Aralığı
193,7019 TL - 193,7019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M8 70.0 mm Stainless Steel

1505062

Fiyat Aralığı
362,1082 TL - 362,1082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 90.0 mm Stainless Steel

1505066

Fiyat Aralığı
414,8907 TL - 414,8907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M10 16.0 mm Stainless Steel

1505070

Fiyat Aralığı
378,64 TL - 378,64 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M8 45.0 mm Stainless Steel

1505054

Fiyat Aralığı
63,837 TL - 63,837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M10 25.0 mm Stainless Steel

1505074

Fiyat Aralığı
410,5087 TL - 410,5087 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M8 60.0 mm Stainless Steel

1505058

Fiyat Aralığı
70,4098 TL - 70,4098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 16.0 mm Stainless Steel

1505044

Fiyat Aralığı
275,1663 TL - 275,1663 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 100.0 mm Stainless Steel

1505041

Fiyat Aralığı
91,3237 TL - 91,3237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 25.0 mm Stainless Steel

1505048

Fiyat Aralığı
301,5576 TL - 301,5576 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 16.0 mm Stainless Steel

1505043

Fiyat Aralığı
45,1141 TL - 45,1141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 25.0 mm Stainless Steel

1505047

Fiyat Aralığı
52,7825 TL - 52,7825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 40.0 mm Stainless Steel

1505052

Fiyat Aralığı
61,646 TL - 61,646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 35.0 mm Stainless Steel

1505051

Fiyat Aralığı
58,3595 TL - 58,3595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 50.0 mm Stainless Steel

1505055

Fiyat Aralığı
66,028 TL - 66,028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 50.0 mm Stainless Steel

1505056

Fiyat Aralığı
329,0443 TL - 329,0443 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 80.0 mm Stainless Steel

1505064

Fiyat Aralığı
381,9264 TL - 381,9264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M10 100.0 mm Stainless Steel

1505068

Fiyat Aralığı
531,6098 TL - 531,6098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 20.0 mm Stainless Steel

1505071

Fiyat Aralığı
61,646 TL - 61,646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M8 40.0 mm Stainless Steel

1505053

Fiyat Aralığı
323,5669 TL - 323,5669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm