Menü Arama

Omuzlu Vida M10 50.0 mm Stainless Steel

Bu yarım diş cıvata kısmen dişlidir ve soketli tırtıklı başa sahiptir. Böylece elle veya alyen anahtarıyla kolayca takılır. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

1505082

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 451,2409 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

451,24 TL

1 x 451,2409 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 18.0 mm
Kafa Yüksekliği 8.0 mm
Diş Uzunluğu 50.0 mm
Diş Boyutu M10
Tırnak Çapı 12.0 mm
Tam Malzeme 304 Stainless Steel
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Renk Gri
Bitir Matt
Nokta Tipi M10
Toplam Uzunluk 74.0 mm
Kafanın Altında Uzunluk 66.0 mm
Vida Tam Malzemesi Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin