1505091
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 97,9963 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 18.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.709 in |
| Kafa Yüksekliği | 8.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.315 in |
| Diş Uzunluğu | 3.543 in |
| Diş Uzunluğu | 90.0 mm |
| Diş Boyutu | M10 |
| Tırnak Çapı | 12.0 mm |
| Tırnak Çapı | 0.472 in |
| Tam Malzeme | 304 Stainless Steel |
| Vida Tipi | Silindir Başlı Vida |
| Renk | Gri |
| Bitir | Matt |
| Nokta Tipi | M10 |
| Toplam Uzunluk | 4.488 in |
| Toplam Uzunluk | 114.0 mm |
| Kafanın Altında Uzunluk | 106.0 mm |
| Kafanın Altında Uzunluk | 4.173 in |
| Vida Tam Malzemesi | Steel |
| GTIP Numarası | 7318156861 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin