Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8057 TL - 6,874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 12,5557 TL - 30,7615 TL | 1100 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,4605 TL - 8,4782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,2163 TL - 12,7798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,4613 TL - 13,3801 TL | 8500 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,0642 TL - 19,7575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,964 TL - 4,8118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,7022 TL - 11,5205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,9328 TL - 4,7354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 19,2246 TL - 47,1004 TL | 3600 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 11,9433 TL - 29,261 TL | 1425 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,9384 TL - 3,0153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 2,7527 TL - 4,282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,8178 TL - 5,9389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 9,3204 TL - 14,4984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Metallic
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,9384 TL - 3,0153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 10,0639 TL - 15,655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 10,3412 TL - 16,0864 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 2,7527 TL - 4,282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,5965 TL - 5,5946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin