Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0121 TL - 12,2797 TL | 12500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brown
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,9606 TL - 9,7036 TL | 40000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mavi
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,0993 TL - 5,0993 TL | 2952 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,35 TL - 8,35 TL | 8500 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,1267 TL - 11,1267 TL | 14420 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,4616 TL - 6,4616 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 62,6892 TL - 153,5886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 101,9875 TL - 249,8695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 32,0682 TL - 78,5673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 37,0099 TL - 90,6743 TL | 23000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 51,6246 TL - 126,4803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 103,1441 TL - 252,7031 TL | 100 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 42,2619 TL - 42,2619 TL | 1000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 103,1441 TL - 252,7031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 30,1358 TL - 73,8328 TL | 1200 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 12,5557 TL - 30,7615 TL | 500 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,0995 TL - 10,0437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,8057 TL - 6,874 TL | 60 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 23,9886 TL - 58,7722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,4656 TL - 8,4907 TL | 5500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin