Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2663 TL - 6,6365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,9384 TL - 3,0153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 2,7527 TL - 4,282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,5965 TL - 5,5946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 10,2852 TL - 15,9992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 4,0981 TL - 6,3749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 10,0639 TL - 15,655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 3,8178 TL - 5,9389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 9,3204 TL - 14,4984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Metallic
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 7,1135 TL - 11,0654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Silver
|
ABS
|
Metallic
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 10,3412 TL - 16,0864 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Eroded
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin