| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 25 - 124 | 29,261 TL |
| 125 - 249 | 16,7206 TL |
| 250 + | 11,9433 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 60.0 mm |
|---|---|
| AxA | 2.362 in |
| h | 0.957 in |
| h | 24.3 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T1 | 0.157 in |
| T1 | 4.0 mm |
| T2 | 3.0 mm |
| T2 | 0.118 in |
| Tam Malzeme | Polyethylene |
| Renk | Dark Grey |
| Bitir | Eroded |
| Tip | 1 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin