Menü Arama

Kanatçıklı Uç 30.0 mm 1.0 mm Siyah ABS

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Siyah renklidir ve ABS malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

499176

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 126,4803 TL
50 - 99 72,2745 TL
100 + 51,6246 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.264,80 TL

10 x 126,4803 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 30.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.0 mm
Tam Malzeme Acrylonitrile Butadiene Styrene
Renk Siyah
Bitir Krom
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin