Menü Arama

Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

Aşındırılmış LDPE ile imal edilen yivli, dörtgen eklenti, boru uçlarının keskin kenarlarını korumak ve uygulamaya zarif bir görünüm vermek için kullanılır.
Ürün kodu:

111251

14250 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 8,4907 TL
1000 - 2499 4,8518 TL
2500 + 3,4656 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.122,68 TL

250 x 8,4907 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Beyaz
Bitir Eroded
Tip 1
GTIP Numarası 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin