Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7966 TL - 4,4017 TL | 285000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,5304 TL - 13,5496 TL | 48000 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 8,0846 TL - 8,0846 TL | 10346 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,9088 TL - 4,6767 TL | 467200 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,292 TL - 5,6156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,8586 TL - 9,4536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 6,2033 TL - 15,1982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,493 TL - 3,6578 TL | 161500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 4,716 TL - 4,716 TL | 40341 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 13,9848 TL - 34,2628 TL | 900 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 16,9197 TL - 18,1056 TL | 149000 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,6804 TL - 4,1171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 17,5576 TL - 43,0161 TL | 1760 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 7,8751 TL - 19,294 TL | 44550 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 23,8671 TL - 58,4745 TL | 29835 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,4074 TL - 31,7136 TL | 126000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | 28750 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 9,1788 TL - 22,4882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,8279 TL - 3,8279 TL | 10353 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin