111844
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 - 999 | 9,4536 TL |
1000 - 2499 | 5,4021 TL |
2500 + | 3,8586 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 0.748 in |
---|---|
AxA | 19.0 mm |
h | 0.453 in |
h | 11.5 mm |
h1 | 0.197 in |
h1 | 5.0 mm |
T1 | 0.098 in |
T1 | 2.5 mm |
T2 | 0.031 in |
T2 | 0.8 mm |
Tam Malzeme | Polyethylene |
Renk | Sarı |
Bitir | Eroded |
Tip | 1 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Recycled Content Percentage % | 50% |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin