Menü Arama

Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Siyah renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

465480

38475 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
75 - 374 19,294 TL
375 - 749 11,0252 TL
750 + 7,8751 TL
Standart paket: 750

Şunun katları halinde sipariş ver: 75

Toplam fiyat:

1.447,05 TL

75 x 19,294 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 40.0 mm
h 16.0 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Siyah
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin