Menü Arama

Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Beyaz renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

199868

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 34,2628 TL
250 - 499 19,5787 TL
500 + 13,9848 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.713,14 TL

50 x 34,2628 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 50.0 mm
h 18.0 mm
h1 6.6 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Beyaz
Bitir Polished
Tip 1
GTIP Numarası 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin