Menü Arama

Kare Boru Uçları

Stokta

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
311 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Renk Malzeme Bitir t Tip Satın Al
20,518 TL - 20,518 TL 496 Stokta
44.4 mm
15.1 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Polished
3.0 mm
1
5,4613 TL - 13,3801 TL 99000 Stokta
40.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Polished
3.0 mm
1,9701 TL - 4,8268 TL 256000 Stokta
25.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Polished
2.5 mm
3,4605 TL - 8,4782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Polished
2.5 mm
1,8476 TL - 4,5267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Polished
2.0 mm
1
2,0416 TL - 5,0019 TL 25500 Stokta
16.0 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Polished
2.5 mm
1
1,9701 TL - 4,8268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Polished
2.5 mm
1,5414 TL - 3,7764 TL 29750 Stokta
20.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Polished
2.5 mm
2,9908 TL - 7,3277 TL 157800 Stokta
30.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Polished
3.0 mm
9,0646 TL - 22,2084 TL 2029 Stokta
50.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Polished
3.0 mm
1,7762 TL - 4,3516 TL 66310 Stokta
22.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
2.5 mm
1,7762 TL - 4,3516 TL 750 Stokta
22.0 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Polished
2.5 mm
1
7,5232 TL - 18,432 TL 31500 Stokta
45.0 mm
14.5 mm
Siyah
PE
Polished
3.0 mm
1
11,9433 TL - 29,261 TL 22500 Stokta
60.0 mm
14.5 mm
Siyah
PE
Polished
3.0 mm
1
14,8014 TL - 36,2636 TL 1890 Stokta
70.0 mm
22.0 mm
Siyah
PE
Polished
4.0 mm
1
2,3682 TL - 5,8022 TL 219 Stokta
13.0 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Polished
2.0 mm
1
1,8476 TL - 4,5267 TL 13500 Stokta
12.7 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
2.0 mm
46,5481 TL - 114,0431 TL 10670 Stokta
100.0 mm
22.0 mm
Siyah
LDPE
Eroded
4.0 mm
1,9701 TL - 4,8268 TL 13500 Stokta
25.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
2.5 mm
1
7,5232 TL - 18,432 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
  • / 16
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

110646

Fiyat Aralığı
20,518 TL - 20,518 TL

Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111203

Fiyat Aralığı
13,3801 TL - 5,4613 TL

Stok Seviyeleri
99000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

111199

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
256000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111196

Fiyat Aralığı
8,4782 TL - 3,4605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

111193

Fiyat Aralığı
4,5267 TL - 1,8476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111195

Fiyat Aralığı
5,0019 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

111200

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111197

Fiyat Aralığı
3,7764 TL - 1,5414 TL

Stok Seviyeleri
29750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111201

Fiyat Aralığı
7,3277 TL - 2,9908 TL

Stok Seviyeleri
157800 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111205

Fiyat Aralığı
22,2084 TL - 9,0646 TL

Stok Seviyeleri
2029 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111216

Fiyat Aralığı
4,3516 TL - 1,7762 TL

Stok Seviyeleri
66310 Stokta
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111198

Fiyat Aralığı
4,3516 TL - 1,7762 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111204

Fiyat Aralığı
18,432 TL - 7,5232 TL

Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111207

Fiyat Aralığı
29,261 TL - 11,9433 TL

Stok Seviyeleri
22500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111208

Fiyat Aralığı
36,2636 TL - 14,8014 TL

Stok Seviyeleri
1890 Stokta
Özellikler
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

111194

Fiyat Aralığı
5,8022 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
219 Stokta
Özellikler
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

111211

Fiyat Aralığı
4,5267 TL - 1,8476 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111228

Fiyat Aralığı
114,0431 TL - 46,5481 TL

Stok Seviyeleri
10670 Stokta
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

111235

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111222

Fiyat Aralığı
18,432 TL - 7,5232 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm