Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8751 TL - 19,294 TL | 38475 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 215,5918 TL - 528,20 TL | 61203 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,8279 TL - 3,8279 TL | 10353 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,4098 TL - 4,4098 TL | 9000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,0109 TL - 17,2259 TL | 1216700 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 17,5576 TL - 43,0161 TL | 1760 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 4,5421 TL - 4,5421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 16,9197 TL - 18,1056 TL | 149000 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,716 TL - 4,716 TL | 49989 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,716 TL - 4,716 TL | 1375076 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,7045 TL - 23,7762 TL | 10800 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
Eroded
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 10,5141 TL - 25,7598 TL | 1425 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,8586 TL - 9,4536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brown
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,5016 TL - 11,029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brown
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,9908 TL - 7,3277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,2163 TL - 12,7798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 18,4763 TL - 45,2671 TL | 52000 Stokta |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,7966 TL - 4,4017 TL | 285000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 111295 | 9,0646 TL - 22,2084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin