Menü Arama

Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Siyah renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

056013069903

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,5421 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.271,05 TL

500 x 4,5421 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 13.0 mm
h 11.5 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Siyah
Bitir Eroded
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin