Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,1441 TL - 252,7031 TL | 100 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 32,0682 TL - 78,5673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 4,5421 TL - 4,5421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 16,9197 TL - 18,1056 TL | 149000 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,5338 TL - 6,208 TL | 5400 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 6,5637 TL - 6,5637 TL | 508500 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,0109 TL - 17,2259 TL | 1216700 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 17,5576 TL - 43,0161 TL | 1760 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 6,2033 TL - 15,1982 TL | 30450 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 7,5232 TL - 18,432 TL | 28000 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,2068 TL - 7,8566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,2033 TL - 15,1982 TL | 43700 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 13000 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 23,8671 TL - 58,4745 TL | 29835 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,6804 TL - 4,1171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,9606 TL - 9,7036 TL | 7200 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,1788 TL - 22,4882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,0646 TL - 22,2084 TL | 84902 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 13,9848 TL - 34,2628 TL | 900 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.197 in
5.0 mm
|
1