Menü Arama

Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Siyah renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

461295

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
160 - 999 7,8566 TL
1000 - 1599 4,4895 TL
1600 + 3,2068 TL
Standart paket: 1600

Şunun katları halinde sipariş ver: 160

Toplam fiyat:

1.257,06 TL

160 x 7,8566 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 25.0 mm
h 19.0 mm
h1 5.8 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Siyah
Bitir Polished
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin