Menü Arama

Kare Boru Uçları

Stokta

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
311 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Renk Malzeme Bitir t Tip Satın Al
1,7966 TL - 4,4017 TL 285000 Stokta
12.0 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Eroded
2.0 mm
1
5,5304 TL - 13,5496 TL 48000 Stokta
35.0 mm
15.0 mm
Siyah
PE
Polished
2.0 mm
2
8,0846 TL - 8,0846 TL 10346 Stokta
12.0 mm
7.0 mm
Mid Grey
PE
Eroded
2.0 mm
1
1,9088 TL - 4,6767 TL 467200 Stokta
15.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
2.0 mm
2,292 TL - 5,6156 TL 28500 Stokta
20.0 mm
16.2 mm
Siyah
PE
Polished
2.0 mm
1
3,8586 TL - 9,4536 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
11.5 mm
Sarı
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
6,2033 TL - 15,1982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
19.3 mm
Siyah
PE
Polished
4.0 mm
1
1,493 TL - 3,6578 TL 161500 Stokta
16.0 mm
10.0 mm
Siyah
PE
Polished
2.0 mm
2
4,716 TL - 4,716 TL 40341 Stokta
13.0 mm
13.0 mm
Beyaz
PE
Eroded
2.0 mm
1
13,9848 TL - 34,2628 TL 900 Stokta
50.0 mm
18.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
5.0 mm
1
16,9197 TL - 18,1056 TL 149000 Stokta
60.0 mm
18.5 mm
Siyah
PE
Polished
2.5 mm
1
1,6804 TL - 4,1171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
11.0 mm
Siyah
PE
2.0 mm
3,8586 TL - 3,8586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
11.5 mm
Beyaz
PE
Eroded
2.0 mm
1
17,5576 TL - 43,0161 TL 1760 Stokta
55.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
4.0 mm
7,8751 TL - 19,294 TL 39900 Stokta
40.0 mm
16.0 mm
Siyah
PE
2.0 mm
23,8671 TL - 58,4745 TL 29835 Stokta
80.0 mm
20.7 mm
Siyah
PE
Polished
3.5 mm
1
3,4074 TL - 31,7136 TL 126000 Stokta
30.0 mm
19.2 mm
Siyah
PE
Polished
2.0 mm
1
3,3015 TL - 8,0885 TL 28750 Stokta
25.0 mm
15.0 mm
Siyah
PE
2.0 mm
9,1788 TL - 22,4882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
19.0 mm
Siyah
PE
Polished
2.0 mm
1
3,8279 TL - 3,8279 TL 10353 Stokta
12.0 mm
7.0 mm
Siyah
PE
Eroded
2.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

460689

Fiyat Aralığı
4,4017 TL - 1,7966 TL

Stok Seviyeleri
285000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

460934

Fiyat Aralığı
13,5496 TL - 5,5304 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

056012062003

Fiyat Aralığı
8,0846 TL - 8,0846 TL

Stok Seviyeleri
10346 Stokta
Özellikler
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

111615

Fiyat Aralığı
4,6767 TL - 1,9088 TL

Stok Seviyeleri
467200 Stokta
Özellikler
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

461293

Fiyat Aralığı
5,6156 TL - 2,292 TL

Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

111844

Fiyat Aralığı
9,4536 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Black PE

461299

Fiyat Aralığı
15,1982 TL - 6,2033 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    6.3 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

460929

Fiyat Aralığı
3,6578 TL - 1,493 TL

Stok Seviyeleri
161500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

056015060303

Fiyat Aralığı
4,716 TL - 4,716 TL

Stok Seviyeleri
40341 Stokta
Özellikler
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

199868

Fiyat Aralığı
34,2628 TL - 13,9848 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 18.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

461303

Fiyat Aralığı
18,1056 TL - 16,9197 TL

Stok Seviyeleri
149000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465477

Fiyat Aralığı
4,1171 TL - 1,6804 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

056010060303

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

466560

Fiyat Aralığı
43,0161 TL - 17,5576 TL

Stok Seviyeleri
1760 Stokta
Özellikler
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465480

Fiyat Aralığı
19,294 TL - 7,8751 TL

Stok Seviyeleri
39900 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 20.7 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

461306

Fiyat Aralığı
58,4745 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
29835 Stokta
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    20.7 mm
  • h1
    4.8 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 19.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

461296

Fiyat Aralığı
31,7136 TL - 3,4074 TL

Stok Seviyeleri
126000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465476

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
28750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

461301

Fiyat Aralığı
22,4882 TL - 9,1788 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

056012069903

Fiyat Aralığı
3,8279 TL - 3,8279 TL

Stok Seviyeleri
10353 Stokta
Özellikler
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm