Menü Arama

Kare Boru Uçları

Stokta

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
311 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Renk Malzeme Bitir t Tip Satın Al
3,3015 TL - 8,0885 TL 28750 Stokta
25.0 mm
15.0 mm
Siyah
PE
2.0 mm
4,0109 TL - 17,2259 TL 1216700 Stokta
30.0 mm
15.0 mm
Siyah
PE
2.0 mm
17,5576 TL - 43,0161 TL 1760 Stokta
55.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
4.0 mm
4,716 TL - 4,716 TL 49989 Stokta
15.0 mm
13.0 mm
Mid Grey
PE
Eroded
2.0 mm
1
3,8279 TL - 3,8279 TL 10353 Stokta
12.0 mm
7.0 mm
Siyah
PE
Eroded
2.0 mm
1
0,8411 TL - 2,0608 TL 310500 Stokta
12.0 mm
9.0 mm
Siyah
PE
2.0 mm
5,0121 TL - 12,2797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
11.5 mm
Mavi
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
6,5637 TL - 6,5637 TL 533925 Stokta
12.0 mm
7.0 mm
Beyaz
PE
Eroded
2.0 mm
1
7,5232 TL - 18,432 TL 28000 Stokta
45.0 mm
14.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
1
9,1788 TL - 22,4882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
19.0 mm
Siyah
PE
Polished
2.0 mm
1
1,6804 TL - 4,1171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
11.0 mm
Siyah
PE
2.0 mm
7,8751 TL - 19,294 TL 38475 Stokta
40.0 mm
16.0 mm
Siyah
PE
2.0 mm
215,5918 TL - 528,20 TL 62928 Stokta
150.0 mm
27.0 mm
Siyah
LDPE
Eroded
8.0 mm
16,9197 TL - 18,1056 TL 149000 Stokta
60.0 mm
18.5 mm
Siyah
PE
Polished
2.5 mm
1
12,9324 TL - 31,6845 TL 13000 Stokta
60.0 mm
19.3 mm
Siyah
PE
Polished
4.0 mm
1
23,8671 TL - 58,4745 TL 29835 Stokta
80.0 mm
20.7 mm
Siyah
PE
Polished
3.5 mm
1
3,8586 TL - 3,8586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
11.5 mm
Beyaz
PE
Eroded
2.0 mm
1
4,4098 TL - 4,4098 TL 9000 Stokta
13.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
PE
Eroded
2.0 mm
1
4,716 TL - 4,716 TL 1375076 Stokta
15.0 mm
13.0 mm
Siyah
PE
Eroded
2.0 mm
1
4,5421 TL - 4,5421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Eroded
2.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465476

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
28750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465481

Fiyat Aralığı
17,2259 TL - 4,0109 TL

Stok Seviyeleri
1216700 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

466560

Fiyat Aralığı
43,0161 TL - 17,5576 TL

Stok Seviyeleri
1760 Stokta
Özellikler
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

056015062003

Fiyat Aralığı
4,716 TL - 4,716 TL

Stok Seviyeleri
49989 Stokta
Özellikler
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

056012069903

Fiyat Aralığı
3,8279 TL - 3,8279 TL

Stok Seviyeleri
10353 Stokta
Özellikler
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465482

Fiyat Aralığı
2,0608 TL - 0,8411 TL

Stok Seviyeleri
310500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

805270

Fiyat Aralığı
12,2797 TL - 5,0121 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

056012060303

Fiyat Aralığı
6,5637 TL - 6,5637 TL

Stok Seviyeleri
533925 Stokta
Özellikler
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111294

Fiyat Aralığı
18,432 TL - 7,5232 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

461301

Fiyat Aralığı
22,4882 TL - 9,1788 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465477

Fiyat Aralığı
4,1171 TL - 1,6804 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465480

Fiyat Aralığı
19,294 TL - 7,8751 TL

Stok Seviyeleri
38475 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

466559

Fiyat Aralığı
528,20 TL - 215,5918 TL

Stok Seviyeleri
62928 Stokta
Özellikler
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 18.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

461303

Fiyat Aralığı
18,1056 TL - 16,9197 TL

Stok Seviyeleri
149000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

461304

Fiyat Aralığı
31,6845 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
13000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 20.7 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

461306

Fiyat Aralığı
58,4745 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
29835 Stokta
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    20.7 mm
  • h1
    4.8 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

056010060303

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

056013062003

Fiyat Aralığı
4,4098 TL - 4,4098 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

056015069903

Fiyat Aralığı
4,716 TL - 4,716 TL

Stok Seviyeleri
1375076 Stokta
Özellikler
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

056013069903

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm