Menü Arama

Kare Boru Uçları

Stokta

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
311 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Renk Malzeme Bitir t Tip Satın Al
7,5232 TL - 18,432 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
14,8014 TL - 36,2636 TL 39000 Stokta
70.0 mm
22.0 mm
Siyah
LDPE
Eroded
4.0 mm
5,0121 TL - 12,2797 TL 12500 Stokta
25.4 mm
11.5 mm
Brown
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
2,0416 TL - 5,0019 TL 1750 Stokta
16.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
2.5 mm
1
16,843 TL - 16,843 TL 334803 Stokta
30.0 mm
12.0 mm
Mid Grey
PE
Eroded
2.0 mm
1
11,1267 TL - 11,1267 TL 13041 Stokta
25.0 mm
12.0 mm
Beyaz
PE
Eroded
2.0 mm
1
27,7655 TL - 27,7655 TL 6936 Stokta
35.0 mm
14.5 mm
Beyaz
PE
Eroded
3.0 mm
1
11,9433 TL - 29,261 TL 175950 Stokta
60.0 mm
24.3 mm
Siyah
PE
Polished
4.0 mm
1
1,9088 TL - 4,6767 TL 60800 Stokta
15.0 mm
11.5 mm
Dark Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.0 mm
1
38,9025 TL - 38,9025 TL 147048 Stokta
40.0 mm
14.5 mm
Mid Grey
PE
Eroded
3.0 mm
1
41,3207 TL - 41,3207 TL 29568 Stokta
45.0 mm
14.5 mm
Siyah
PE
Eroded
3.0 mm
1
76,3553 TL - 76,3553 TL 525 Stokta
55.0 mm
14.5 mm
Beyaz
PE
Eroded
4.0 mm
1
148,25 TL - 148,25 TL 8558 Stokta
60.0 mm
24.0 mm
Mid Grey
PE
Eroded
3.5 mm
1
178,0265 TL - 178,0265 TL 2500 Stokta
80.0 mm
24.0 mm
Beyaz
PE
Eroded
5.0 mm
1
24,499 TL - 60,0227 TL 3000 Stokta
80.0 mm
22.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
4.0 mm
5,2672 TL - 5,2672 TL 83260 Stokta
18.0 mm
12.0 mm
Siyah
PE
Eroded
2.0 mm
1
3,4605 TL - 8,4782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
2.5 mm
1
2,9908 TL - 7,3277 TL 3600 Stokta
30.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
3.0 mm
1
11,9433 TL - 29,261 TL 4500 Stokta
60.0 mm
14.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
3.0 mm
1
9,0646 TL - 22,2084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
14.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
3.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111222

Fiyat Aralığı
18,432 TL - 7,5232 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111226

Fiyat Aralığı
36,2636 TL - 14,8014 TL

Stok Seviyeleri
39000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

111851

Fiyat Aralığı
12,2797 TL - 5,0121 TL

Stok Seviyeleri
12500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

111231

Fiyat Aralığı
5,0019 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

056030062003

Fiyat Aralığı
16,843 TL - 16,843 TL

Stok Seviyeleri
334803 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

056025060303

Fiyat Aralığı
11,1267 TL - 11,1267 TL

Stok Seviyeleri
13041 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

056035060303

Fiyat Aralığı
27,7655 TL - 27,7655 TL

Stok Seviyeleri
6936 Stokta
Özellikler
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111810

Fiyat Aralığı
29,261 TL - 11,9433 TL

Stok Seviyeleri
175950 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Dark Grey PE

111767

Fiyat Aralığı
4,6767 TL - 1,9088 TL

Stok Seviyeleri
60800 Stokta
Özellikler
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

056040062003

Fiyat Aralığı
38,9025 TL - 38,9025 TL

Stok Seviyeleri
147048 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

056045069903

Fiyat Aralığı
41,3207 TL - 41,3207 TL

Stok Seviyeleri
29568 Stokta
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

056055060303

Fiyat Aralığı
76,3553 TL - 76,3553 TL

Stok Seviyeleri
525 Stokta
Özellikler
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

056060062003

Fiyat Aralığı
148,25 TL - 148,25 TL

Stok Seviyeleri
8558 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

056080060303

Fiyat Aralığı
178,0265 TL - 178,0265 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

111263

Fiyat Aralığı
60,0227 TL - 24,499 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

056018069903

Fiyat Aralığı
5,2672 TL - 5,2672 TL

Stok Seviyeleri
83260 Stokta
Özellikler
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

111232

Fiyat Aralığı
8,4782 TL - 3,4605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

111237

Fiyat Aralığı
7,3277 TL - 2,9908 TL

Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

111243

Fiyat Aralığı
29,261 TL - 11,9433 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

111242

Fiyat Aralığı
22,2084 TL - 9,0646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm