Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,2619 TL - 42,2619 TL | 1000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 68,6567 TL - 168,209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 39,7435 TL - 97,3717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 51,6246 TL - 126,4803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 31,2861 TL - 31,2861 TL | 600 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 37,0099 TL - 90,6743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 33,4351 TL - 81,916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 101,9875 TL - 249,8695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 103,1441 TL - 252,7031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 359,2175 TL - 359,2175 TL | 24720 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 252,1301 TL - 617,7188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 103,1441 TL - 252,7031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 33,4351 TL - 81,916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 37,0099 TL - 90,6743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 51,6246 TL - 126,4803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 69,3936 TL - 170,0143 TL | 200 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 126,2754 TL - 309,3746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 252,1301 TL - 617,7188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 33,4351 TL - 81,916 TL | 13300 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 103,1441 TL - 252,7031 TL | 100 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2