Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4605 TL - 8,4782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,5107 TL - 3,7013 TL | 255750 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 7,5232 TL - 18,432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 14,8014 TL - 36,2636 TL | 39000 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,9908 TL - 7,3277 TL | 1572800 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 9,0646 TL - 22,2084 TL | 164000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 24,499 TL - 60,0227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 38250 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,8476 TL - 4,5267 TL | 13500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,4613 TL - 13,3801 TL | 349600 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,4605 TL - 8,4782 TL | 7000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 46,5481 TL - 114,0431 TL | 73700 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 28500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,7762 TL - 4,3516 TL | 49280 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 4,7977 TL - 11,7545 TL | 115000 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 9,0646 TL - 22,2084 TL | 4500 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,0416 TL - 5,0019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 28500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 5,4613 TL - 13,3801 TL | 91300 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin