Menü Arama

Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Siyah renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

111211

13500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 4,5267 TL
1000 - 2499 2,5867 TL
2500 + 1,8476 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.131,68 TL

250 x 4,5267 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 12.7 mm
h 11.5 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Siyah
Bitir Eroded
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin