Menü Arama

Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Siyah renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

111217

28500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 4,8268 TL
1000 - 2499 2,7582 TL
2500 + 1,9701 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.206,70 TL

250 x 4,8268 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Siyah
Bitir Eroded
GTIP Numarası 39235

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin