| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 - 49 | 114,0431 TL |
| 50 - 99 | 65,1674 TL |
| 100 + | 46,5481 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 100.0 mm |
|---|---|
| AxA | 3.937 in |
| h | 0.866 in |
| h | 22.0 mm |
| h1 | 0.276 in |
| h1 | 7.0 mm |
| T1 | 4.0 mm |
| T1 | 0.157 in |
| T2 | 0.079 in |
| T2 | 2.0 mm |
| Tam Malzeme | Polyethylene |
| Renk | Siyah |
| Bitir | Eroded |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin