Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILQPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | AxA | h1 | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4372 TL - 17,1525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 34,4924 TL - 53,6549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 40,8387 TL - 63,5269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 42,8816 TL - 47,6463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 38,8946 TL - 60,5028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 1,2059 TL - 1,8759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 2,5734 TL - 4,0031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,0873 TL - 1,6914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 56,8394 TL - 88,4169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7035 TL - 2,6499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 4,7448 TL - 5,272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 14,0335 TL - 15,5928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 6,5505 TL - 7,2783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 9,5523 TL - 10,6136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 28,7426 TL - 31,9362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 3,0709 TL - 4,777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 3,5652 TL - 3,9613 TL | 33000 Stokta |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 5,7933 TL - 6,437 TL | 7650 Stokta |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 7,2227 TL - 8,0252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 5,272 TL - 5,8578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin