Menü Arama

Kanca ve Halka Kablo Bağları

Stokta

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Seri Kodu: SR2001

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
89 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanca Malzemesi Renk Toplam Uzunluk Toplam Genişlik With Buckle? With Screw Hole? Satın Al
29,964 TL - 33,2934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Yeşil
152.4 mm
12.7 mm
Hayır
Hayır
29,964 TL - 33,2934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Sarı
152.4 mm
12.7 mm
Hayır
Hayır
42,7538 TL - 47,5042 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Yeşil
305.0 mm
12.7 mm
Hayır
Evet
25,337 TL - 28,1521 TL 32 Stokta
LDPE
Siyah
228.6 mm
25.4 mm
Hayır
Evet
28,4402 TL - 31,6001 TL 20 Stokta
LDPE
Kırmızı
229.0 mm
12.7 mm
Hayır
Evet
35,9364 TL - 39,9293 TL 5 Stokta
LDPE
Kırmızı
203.2 mm
12.7 mm
Hayır
Evet
46,0979 TL - 51,2199 TL 40 Stokta
LDPE
Orange
330.0 mm
12.7 mm
Hayır
Evet
37,0728 TL - 41,192 TL 10 Stokta
LDPE
Sarı
229.0 mm
12.7 mm
Hayır
Evet
24,9167 TL - 27,6853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Mavi
152.4 mm
19.1 mm
Hayır
Hayır
31,2406 TL - 34,7118 TL 10 Stokta
LDPE
Beyaz
152.4 mm
19.1 mm
Hayır
Hayır
106,3328 TL - 118,1473 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Orange
609.6 mm
38.1 mm
Hayır
Hayır
27,3374 TL - 30,3751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Sarı
279.4 mm
12.7 mm
Hayır
Hayır
42,7538 TL - 47,5042 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Orange
305.0 mm
12.7 mm
Hayır
Evet
27,3374 TL - 30,3751 TL 20 Stokta
LDPE
Yeşil
279.4 mm
12.7 mm
Hayır
Hayır
23,5262 TL - 26,1403 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Siyah
152.4 mm
25.4 mm
Hayır
29,964 TL - 33,2934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Kırmızı
152.4 mm
12.7 mm
Hayır
Hayır
113,4047 TL - 126,0053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Yeşil
457.2 mm
38.1 mm
Hayır
Hayır
30,1188 TL - 33,4655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Beyaz
203.2 mm
12.7 mm
Hayır
Evet
23,5262 TL - 26,1403 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Mavi
152.4 mm
12.7 mm
Hayır
Hayır
46,0979 TL - 51,2199 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Kırmızı
330.0 mm
12.7 mm
Hayır
Evet
  • / 5
Kablo Bağı 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Yeşil

RKW-8-6-GN

Fiyat Aralığı
33,2934 TL - 29,964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Sarı

RKW-8-6-YL

Fiyat Aralığı
33,2934 TL - 29,964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Yeşil

RKW-8-12-GN

Fiyat Aralığı
47,5042 TL - 42,7538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Siyah

RKW-8-9-BK

Fiyat Aralığı
28,1521 TL - 25,337 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Kırmızı

RKW-8-9-RD

Fiyat Aralığı
31,6001 TL - 28,4402 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Kırmızı

RKW-8-8-RD

Fiyat Aralığı
39,9293 TL - 35,9364 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Orange

RKW-8-13-OR

Fiyat Aralığı
51,2199 TL - 46,0979 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Sarı

RKW-8-9-YL

Fiyat Aralığı
41,192 TL - 37,0728 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Mavi

RKW-6-6-BL

Fiyat Aralığı
27,6853 TL - 24,9167 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Beyaz

RKW-6-6-W

Fiyat Aralığı
34,7118 TL - 31,2406 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Orange

RKW-12-24-OR

Fiyat Aralığı
118,1473 TL - 106,3328 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Sarı

RKW-8-11-YL

Fiyat Aralığı
30,3751 TL - 27,3374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nylon Orange

RKW-8-12-OR

Fiyat Aralığı
47,5042 TL - 42,7538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nylon Yeşil

RKW-8-11-GN

Fiyat Aralığı
30,3751 TL - 27,3374 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Siyah

RKW-8-6-BK

Fiyat Aralığı
26,1403 TL - 23,5262 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Hayır
Kablo Bağı 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Kırmızı

RKW-8-6-RD

Fiyat Aralığı
33,2934 TL - 29,964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Yeşil

RKW-12-18-GN

Fiyat Aralığı
126,0053 TL - 113,4047 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Beyaz

RKW-8-8-W

Fiyat Aralığı
33,4655 TL - 30,1188 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Mavi

RKW-8-6-BL

Fiyat Aralığı
26,1403 TL - 23,5262 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Kırmızı

RKW-8-13-RD

Fiyat Aralığı
51,2199 TL - 46,0979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie