These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Seri Kodu: SR2001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanca Malzemesi | Renk | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | With Buckle? | With Screw Hole? | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,2168 TL - 29,1296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 41,2156 TL - 41,2156 TL | 34000 Stokta |
PE; PP
|
Siyah
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 37,0728 TL - 41,192 TL | 10 Stokta |
LDPE
|
Sarı
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 27,3374 TL - 30,3751 TL | 20 Stokta |
LDPE
|
Yeşil
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE; PP
|
Siyah
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
|||
| 27,3374 TL - 30,3751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 320,1568 TL - 320,1568 TL | 1530 Stokta |
PE; PP
|
Siyah
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
||
| 131,1171 TL - 131,1171 TL | 86020 Stokta |
PE; PP
|
Siyah
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
||
| 119,8785 TL - 119,8785 TL | 38600 Stokta |
PE; PP
|
Siyah
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin