Menü Arama

Kablo Bağı 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nylon Orange

Kanca ve Halka kablo bağı, tekrar kullanımın şart olduğu durumlar için idealdir. Vidayla da takılabilen bağ, daha fazla güvenlik sağlar.
Ürün kodu:

RKW-8-13-OR

40 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 51,2199 TL
50 + 46,0979 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

512,20 TL

10 x 51,2199 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Orange
Kanca Malzemesi LDPE
Kayış Malzemesi Nylon
Delik Tipi Vida Deliği
Tip Standard Tie
With Buckle? Hayır
Toplam Uzunluk 330.0 mm
Toplam Genişlik 12.7 mm
Bant Genişliği 12.7 mm
With Screw Hole? Evet

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin