Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
50,713 TL - 50,713 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
15.0 mm
62,0683 TL - 62,0683 TL 35398 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
30.0 mm
77,172 TL - 77,172 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
50.0 mm
92,3859 TL - 92,3859 TL 1100 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
70.0 mm
50,8233 TL - 50,8233 TL 49552 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
70.0 mm
29,7663 TL - 29,7663 TL 10279 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
18.0 mm
38,8065 TL - 38,8065 TL 5301 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
35.0 mm
58,0996 TL - 58,0996 TL 14166 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
70.0 mm
47,2954 TL - 47,2954 TL 54876 Stokta
M8
13.0 mm
Zinc Plated
14.0 mm
25.0 mm
71,5495 TL - 71,5495 TL 5700 Stokta
M8
13.0 mm
Zinc Plated
14.0 mm
50.0 mm
47,4057 TL - 47,4057 TL 20000 Stokta
M3
5.5 mm
Stainless Steel
6.0 mm
25.0 mm
58,9815 TL - 58,9815 TL 22500 Stokta
M3
5.5 mm
Stainless Steel
6.0 mm
50.0 mm
44,3034 TL - 44,3034 TL 2800 Stokta
M8
13.0 mm
Zinc Plated
14.0 mm
18.0 mm
38,9168 TL - 38,9168 TL 10000 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
15.0 mm
45,2008 TL - 45,2008 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
40,6807 TL - 40,6807 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
6.0 mm
10.0 mm
54,4614 TL - 54,4614 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
20.0 mm
48,2875 TL - 48,2875 TL 25200 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
12.0 mm
58,32 TL - 58,32 TL 28000 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
25.0 mm
62,5093 TL - 62,5093 TL 2185 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
10.0 mm
  • / 36
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 15.0 mm

1221478

Fiyat Aralığı
50,713 TL - 50,713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 30.0 mm

1221482

Fiyat Aralığı
62,0683 TL - 62,0683 TL

Stok Seviyeleri
35398 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 50.0 mm

1221486

Fiyat Aralığı
77,172 TL - 77,172 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 70.0 mm

1221490

Fiyat Aralığı
92,3859 TL - 92,3859 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 70.0 mm

1221425

Fiyat Aralığı
50,8233 TL - 50,8233 TL

Stok Seviyeleri
49552 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 18.0 mm

1221429

Fiyat Aralığı
29,7663 TL - 29,7663 TL

Stok Seviyeleri
10279 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 35.0 mm

1221433

Fiyat Aralığı
38,8065 TL - 38,8065 TL

Stok Seviyeleri
5301 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 70.0 mm

1221437

Fiyat Aralığı
58,0996 TL - 58,0996 TL

Stok Seviyeleri
14166 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 25.0 mm

1221443

Fiyat Aralığı
47,2954 TL - 47,2954 TL

Stok Seviyeleri
54876 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 50.0 mm

1221447

Fiyat Aralığı
71,5495 TL - 71,5495 TL

Stok Seviyeleri
5700 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 25.0 mm

1221470

Fiyat Aralığı
47,4057 TL - 47,4057 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 50.0 mm

1221474

Fiyat Aralığı
58,9815 TL - 58,9815 TL

Stok Seviyeleri
22500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 18.0 mm

1221441

Fiyat Aralığı
44,3034 TL - 44,3034 TL

Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 15.0 mm

1221457

Fiyat Aralığı
38,9168 TL - 38,9168 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 30.0 mm

1221461

Fiyat Aralığı
45,2008 TL - 45,2008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

1221465

Fiyat Aralığı
40,6807 TL - 40,6807 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 20.0 mm

1221480

Fiyat Aralığı
54,4614 TL - 54,4614 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 12.0 mm

1221477

Fiyat Aralığı
48,2875 TL - 48,2875 TL

Stok Seviyeleri
25200 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 25.0 mm

1221481

Fiyat Aralığı
58,32 TL - 58,32 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 10.0 mm

1221506

Fiyat Aralığı
62,5093 TL - 62,5093 TL

Stok Seviyeleri
2185 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel