Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
99,9929 TL - 99,9929 TL 55879 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
80.0 mm
88,7478 TL - 88,7478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
65.0 mm
115,2069 TL - 115,2069 TL 13500 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
20.0 mm
165,0379 TL - 165,0379 TL 394 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
80.0 mm
163,3842 TL - 163,3842 TL 14400 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
40.0 mm
31,7467 TL - 31,7467 TL 11500 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
10.0 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL 5100 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
5.5 mm
11.0 mm
33,0144 TL - 33,0144 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
4.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
12.0 mm
117,3402 TL - 117,3402 TL 1100 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
18.0 mm
69300 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
10.0 mm
30.0 mm
65,7392 TL - 65,7392 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
30.0 mm
187,5281 TL - 187,5281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
50.0 mm
16,9452 TL - 16,9452 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
48,4703 TL - 48,4703 TL 7700 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
10.0 mm
127,2237 TL - 127,2237 TL 12579 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
25.0 mm
151,2573 TL - 151,2573 TL 9500 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
35.0 mm
33,7884 TL - 33,7884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
5.0 mm
10.0 mm
49,7127 TL - 49,7127 TL 864 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
10.0 mm
368000 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
10.0 mm
211,5617 TL - 211,5617 TL 840 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
60.0 mm
  • / 36
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 80.0 mm

1221491

Fiyat Aralığı
99,9929 TL - 99,9929 TL

Stok Seviyeleri
55879 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 65.0 mm

1221489

Fiyat Aralığı
88,7478 TL - 88,7478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 20.0 mm

1221522

Fiyat Aralığı
115,2069 TL - 115,2069 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 80.0 mm

1221518

Fiyat Aralığı
165,0379 TL - 165,0379 TL

Stok Seviyeleri
394 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 40.0 mm

1221526

Fiyat Aralığı
163,3842 TL - 163,3842 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301410041556

Fiyat Aralığı
31,7467 TL - 31,7467 TL

Stok Seviyeleri
11500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 11.0 mm (L)

301411041152

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
5100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
303 Stainless Steel M2 Dişi-Dişi İzolatörler 12.0 mm (L)

301112041556

Fiyat Aralığı
33,0144 TL - 33,0144 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 18.0 mm

1221521

Fiyat Aralığı
117,3402 TL - 117,3402 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M3 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301330140050


Stok Seviyeleri
69300 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301630041152

Fiyat Aralığı
65,7392 TL - 65,7392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 50.0 mm

1221527

Fiyat Aralığı
187,5281 TL - 187,5281 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M5 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301510040050

Fiyat Aralığı
16,9452 TL - 16,9452 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301610041152

Fiyat Aralığı
48,4703 TL - 48,4703 TL

Stok Seviyeleri
7700 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 25.0 mm

1221523

Fiyat Aralığı
127,2237 TL - 127,2237 TL

Stok Seviyeleri
12579 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 35.0 mm

1221525

Fiyat Aralığı
151,2573 TL - 151,2573 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301310141556

Fiyat Aralığı
33,7884 TL - 33,7884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301510041556

Fiyat Aralığı
49,7127 TL - 49,7127 TL

Stok Seviyeleri
864 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301510041152


Stok Seviyeleri
368000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 60.0 mm

1221528

Fiyat Aralığı
211,5617 TL - 211,5617 TL

Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel