Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 37,704 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 25.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.984 in |
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Internal Thread Length | 10.0 mm |
Internal Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M4 |
Thread Type | Metric |
Type | Male-Female Undercut Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Brass |
Finish | Nickel Plated |
Specifications | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Commodity Code | 7415330000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin