This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,6933 TL - 95,6933 TL | 1710 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 24,5909 TL - 24,5909 TL | 900 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 23,0189 TL - 23,0189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 61,9581 TL - 61,9581 TL | 4268 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 85,3302 TL - 85,3302 TL | 25182 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 39,027 TL - 39,027 TL | 17880 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 40,1294 TL - 40,1294 TL | 14000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 50,8233 TL - 50,8233 TL | 49552 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,7663 TL - 29,7663 TL | 10279 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 41,0114 TL - 41,0114 TL | 67600 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 36,8221 TL - 36,8221 TL | 13440 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 38,6381 TL - 38,6381 TL | 295 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 36,4852 TL - 36,4852 TL | 131568 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 34,7275 TL - 34,7275 TL | 9500 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 71,5495 TL - 71,5495 TL | 5700 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 63,1708 TL - 63,1708 TL | 4862 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 34,9479 TL - 34,9479 TL | 215061 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 76,4003 TL - 76,4003 TL | 90 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 42,8855 TL - 42,8855 TL | 17100 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 49,8311 TL - 49,8311 TL | 16140 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin