Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,5909 TL - 24,5909 TL | 900 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 20,3239 TL - 20,3239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 23,0189 TL - 23,0189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 35,494 TL - 35,494 TL | 678 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 12840 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,7353 TL - 14,7353 TL | 800 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,3487 TL - 26,3487 TL | 1096 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,1866 TL - 10,1866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,33 TL - 10,33 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,5061 TL - 16,5061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 17,209 TL - 17,209 TL | 1000 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,5637 TL - 16,5637 TL | 1000 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,2731 TL - 15,2731 TL | 1000 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,6549 TL - 15,6549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,7418 TL - 18,7418 TL | 569 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,8228 TL - 9,8228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,9663 TL - 9,9663 TL | 57 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,8632 TL - 10,8632 TL | 400 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,6277 TL - 10,6277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,5835 TL - 10,5835 TL | 1000 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin