| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 14,7353 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ara Parça Uzunluğu | 12.0 mm |
|---|---|
| Ara Parça Uzunluğu | 0.472 in |
| Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.315 in |
| Dahili Diş Uzunluğu | 7.0 mm |
| Dahili Diş Uzunluğu | 0.276 in |
| Diş Boyutu | M4 |
| Diş Tipi | Metrik |
| Tip | Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası |
| Pul Şekli | Hexagonal |
| Tam Malzeme | Steel |
| Bitir | Zinc Plated |
| Teknik özellikler | DIN 76-B |
| Standart | BR |
| Standart | DIN |
| GTIP Numarası | 7415330000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin