Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
42,9151 TL - 42,9151 TL 800 Stokta
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
45.0 mm
152,8006 TL - 374,3616 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
No Finish
14.0 mm
60.0 mm
46,7442 TL - 46,7442 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
50.0 mm
62,84 TL - 62,84 TL 500 Stokta
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
80.0 mm
69,3446 TL - 69,3446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
No Finish
14.0 mm
15.0 mm
97,0162 TL - 97,0162 TL 600 Stokta
M8
13.0 mm
No Finish
14.0 mm
30.0 mm
33,1839 TL - 33,1839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
25.0 mm
42,1139 TL - 42,1139 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
30.0 mm
54,9023 TL - 54,9023 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
65.0 mm
18,2579 TL - 18,2579 TL 24520 Stokta
M3
6.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
12.0 mm
12,9844 TL - 12,9844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
14,0011 TL - 14,0011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
5.0 mm
8.0 mm
10,1866 TL - 10,1866 TL 9618 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
5.0 mm
10.0 mm
9,9663 TL - 9,9663 TL 500 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
8.0 mm
14,8832 TL - 14,8832 TL 18207 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
9,9663 TL - 9,9663 TL 8 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
12.0 mm
18,9622 TL - 18,9622 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
5.0 mm
20.0 mm
10,8632 TL - 10,8632 TL 900 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
20.0 mm
13,5602 TL - 13,5602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4NC-M3
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
5.0 mm
17,3086 TL - 17,3086 TL 6000 Stokta
M3-4NC
5.0 mm
Nickel Plated
12.0 mm
5.0 mm
  • / 36
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 45.0 mm

1221566

Fiyat Aralığı
42,9151 TL - 42,9151 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M8 60.0 mm

1221609

Fiyat Aralığı
374,3616 TL - 152,8006 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 50.0 mm

1221567

Fiyat Aralığı
46,7442 TL - 46,7442 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 80.0 mm

1221572

Fiyat Aralığı
62,84 TL - 62,84 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M8 15.0 mm

1221601

Fiyat Aralığı
69,3446 TL - 69,3446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M8 30.0 mm

1221605

Fiyat Aralığı
97,0162 TL - 97,0162 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 25.0 mm

1221562

Fiyat Aralığı
33,1839 TL - 33,1839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 30.0 mm

1221579

Fiyat Aralığı
42,1139 TL - 42,1139 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 65.0 mm

1221570

Fiyat Aralığı
54,9023 TL - 54,9023 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

315312140058

Fiyat Aralığı
18,2579 TL - 18,2579 TL

Stok Seviyeleri
24520 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

1259808

Fiyat Aralığı
12,9844 TL - 12,9844 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1259812

Fiyat Aralığı
14,0011 TL - 14,0011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

1259838

Fiyat Aralığı
10,1866 TL - 10,1866 TL

Stok Seviyeleri
9618 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1259842

Fiyat Aralığı
9,9663 TL - 9,9663 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

1259813

Fiyat Aralığı
14,8832 TL - 14,8832 TL

Stok Seviyeleri
18207 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 12.0 mm

1259834

Fiyat Aralığı
9,9663 TL - 9,9663 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 20.0 mm

1259816

Fiyat Aralığı
18,9622 TL - 18,9622 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

1259846

Fiyat Aralığı
10,8632 TL - 10,8632 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221614

Fiyat Aralığı
13,5602 TL - 13,5602 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221618

Fiyat Aralığı
17,3086 TL - 17,3086 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated